Erdungslasche Typ 950
Art.Nr. 5050030 | EAN 4012195386117
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
• für Rohre von Ø 1/4 - 2 Zoll
• Anschlussmöglichkeiten: Leitungen bis 35 mm² oder Rundleiter bis Ø 6 mm
• mit unverlierbarer Druckleiste, 2 Zylinderschrauben M6 x 16 und 1 Sechskantschraube M6 x 16 aus Stahl, galvanisch verzinkt, Schellenoberteil und Unterteil aus Zinkdruckguss
- Technische Daten
-
Technische Daten
Anzahl der Leiter 1 Dimension 1/4" Oberfläche galvanisch verzinkt Querschnitt des anzuschließenden Kabels max. 35 mm² Spannbereich D 1/4 Spannbereich D max. 14 mm Spannbereich D min. 12 mm Werkstoff Zinkdruckguss Abmessungen
Maß A 45 mm Maß D 14 mm Maß X 2 mm - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt 950 Z 1/4 / 5050030 , 0.20MB , pdfLeitfaden Blitzschutz-Leitfaden , 15.69MB , pdfKonformitätserklärung 950 Z 1/4 / 5050030 , 0.06MB , pdf