Startseite
/
Produkte/
Kabeltragsysteme/
Gitterrinnen/
Zubehör Gitterrinnen/
Potentialausgleich- und Erdung/
…
/
Erdungsklemme für Leitungen und Flachleiter G
Erdungsklemme für Leitungen und Flachleiter G
Art.Nr. 5043107 | EAN 4012195386056



Art.Nr. / Typ
5043107 / 939
Geeignet für
Rundleiter
kl. VKE: 25 Stück
25Stück
Beschreibung
• für Leitungen bis 16 mm² und Flachleiter
• Passung: Leitung bis 16 mm² oder 10 mm² Leitung mit Aderendhülse X max. FL 30
• mit Anschlussklemme vernietet aus Messing und 1 Zylinderschraube M5 x 12, mit 2 Zylinderschrauben M6 x 16
• Passung: Leitung bis 16 mm² oder 10 mm² Leitung mit Aderendhülse X max. FL 30
• mit Anschlussklemme vernietet aus Messing und 1 Zylinderschraube M5 x 12, mit 2 Zylinderschrauben M6 x 16
Technische Daten
Technische Daten
Dimension | 55mm |
---|---|
Geeignet für | Rundleiter |
Oberfläche | galvanisch verzinkt |
Werkstoff | Stahl |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (2)
Erklärungen (3)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (2)
Ausführungen
Typ
Geeignet für
Art.Nr.
939
Rundleiter
5043107
939
Art.Nr.
5043107
Geeignet für
Rundleiter