Erdungsklemme zur Befestigung an Erdungslasche
Art.Nr. 5040507 | EAN 4012195385936
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
• zur Verwendung z. B. bei Badewannen oder Brausetassen
• Anschlussmöglichkeit: Leitungen bis 16 mm²
• Klemmkörper mit Anschlussgewinde M6, 1 Sechskantmutter M6, 1 Fächerscheibe und 1 Zylinderschraube M5 x 8
• Klemmkörper, Mutter und Schraube aus Messing, verkupfert
• Fächerscheibe aus rostfreiem Stahl; 2 Scheiben aus Stahl, galvanisch verzinkt
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Dimension 1/2" Geeignet für Rundleiter Oberfläche vernickelt Werkstoff Messing - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt 928 / 5040507 , 0.15MB , pdfLeitfaden Blitzschutz-Leitfaden , 15.69MB , pdfKonformitätserklärung Konformitätserklärung ,