Erdungsschelle Typ 925
Art.Nr. 5040078 | EAN 4012195385332
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
• für Rohre 1/4 - 1 1/2 Zoll bzw. Ø 11,5-48,3 mm
• Anschlussmöglichkeiten: Leitungen bis 16 mm² mit Anschlussklemme, vernietet aus Messing und 1 Zylinderschraube M5 x 12
• bis Größe 1 1/2 Zoll mit 2 Zylinderschrauben M6 x 16 (G)
- Technische Daten
-
Technische Daten
Anzahl der Leiter 1 Dimension 1/2" Oberfläche galvanisch verzinkt Querschnitt des anzuschließenden Kabels max. 16 mm² Spannbereich D 1/2 Spannbereich D max. 21,3 mm Spannbereich D min. 19,3 mm Werkstoff Stahl Abmessungen
Maß A 56 mm Maß b 18 mm Maß D 21,3 mm Maß X 2 mm - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt 925 1/2 / 5040078 , 0.19MB , pdfLeitfaden Blitzschutz-Leitfaden , 15.69MB , pdfKonformitätserklärung 925 1/2 / 5040078 , 0.06MB , pdf