Erdungsschelle Typ 925

Art.Nr. 5040035 | EAN 4012195385219

2 mm
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
• für Rohre 1/4 - 1 1/2 Zoll bzw. Ø 11,5-48,3 mm
• Anschlussmöglichkeiten: Leitungen bis 16 mm² mit Anschlussklemme, vernietet aus Messing und 1 Zylinderschraube M5 x 12
• bis Größe 1 1/2 Zoll mit 2 Zylinderschrauben M6 x 16 (G)
Technische Daten

Technische Daten

Anzahl der Leiter 1
Dimension 1/4"
für Rohrdurchmesser max. 13,5 mm
für Rohrdurchmesser min. 11,5 mm
Maß A 48 mm
Maß b 18 mm
Maß D 13,5 mm
Maß X 2 mm
Oberfläche galvanisch verzinkt
Querschnitt des anzuschließenden Kabels max. 16 mm²
Spannbereich D 1/4
Spannbereich D max. 13,5 mm
Spannbereich D min. 11,5 mm
Werkstoff Stahl
Alle Typen

Alle Typen

Typ Maß A Maß X Spannbereich D min. Spannbereich D max. Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
925 1/4 48 mm 2 mm 11,5 mm 13,5 mm 5040035
25 Stück 435,20 € Preis / 100 Stück
925 3/8 52 mm 2 mm 15,2 mm 17,2 mm 5040051
25 Stück 501,45 € Preis / 100 Stück
925 1/2 56 mm 2 mm 19,3 mm 21,3 mm 5040078
25 Stück 524,20 € Preis / 100 Stück
925 3/4 62 mm 2 mm 24,9 mm 26,9 mm 5040094
25 Stück 569,95 € Preis / 100 Stück
925 1 70 mm 2 mm 31,7 mm 33,7 mm 5040116
25 Stück 577,60 € Preis / 100 Stück
925 1 1/4 81 mm 2 mm 40,4 mm 42,4 mm 5040132
25 Stück 607,85 € Preis / 100 Stück
925 1 1/2 88 mm 2 mm 46,3 mm 48,3 mm 5040159
20 Stück 622,95 € Preis / 100 Stück
Downloads

Download

925 1/4 / 5040035
Download