Erdungsschelle Typ 942

Art.Nr. 5038057 | EAN 4012195384670

Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
• für Rohre 1/8 - 1 1/2 Zoll bzw. Ø 8-49 mm
• Anschlussmöglichkeiten: Leitungen bis 25 mm²
• mit Anschlussklemme und Zylinderschraube M6 x 16 aus Messing, vernickelt
• Schellenoberteil und -unterteil aus Kupfer, vernickelt
Technische Daten

Technische Daten

Anzahl der Leiter 1
Dimension 16-18mm
Maß A 52 mm
Maß b 20 mm
Maß X 2 mm
Oberfläche vernickelt
Querschnitt des anzuschließenden Kabels max. 25 mm²
Spannbereich D 3/8
Spannbereich D max. 18 mm
Spannbereich D min. 16 mm
Werkstoff Kupfer
Alle Typen

Alle Typen

Typ Maß A Maß X Spannbereich D min. Spannbereich D max. Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
942 11 44 mm 3,5 mm 8 mm 11 mm 5038014
10 Stück 834,60 € Preis / 100 Stück
942 15 50 mm 3 mm 13 mm 15 mm 5038030
10 Stück 834,60 € Preis / 100 Stück
942 18 52 mm 2 mm 16 mm 18 mm 5038057
10 Stück 857,55 € Preis / 100 Stück
942 22 55 mm 3 mm 19 mm 22 mm 5038073
10 Stück 885,05 € Preis / 100 Stück
942 28 63 mm 3 mm 24 mm 28 mm 5038081
10 Stück 969,65 € Preis / 100 Stück
942 35 71 mm 5 mm 30 mm 35 mm 5038111
10 Stück 1.061,55 € Preis / 100 Stück
942 43 81 mm 5 mm 39 mm 43 mm 5038138
10 Stück 1.153,25 € Preis / 100 Stück
942 49 86 mm 5 mm 44 mm 49 mm 5038154
10 Stück 1.367,30 € Preis / 100 Stück
Downloads

Download

Download

942 18 / 5038057
Download