Abstandhalter für Flachleiter, mit Befestigungsloch Ø 7

Art.Nr. 5032539 | EAN 4012195384137

Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
• Passung: FL 30 und FL 40
• mit Befestigungsloch Ø 7 mm und 2 Sechskantschrauben M6 x 16
Technische Daten

Technische Daten

Dimension 30mm
Maß B 55 mm
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Passung max. FL30 mm
Werkstoff Stahl
Zwischenplatte nein
Alle Typen

Alle Typen

Typ Maß B Passung Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
832 30 55 mm max. FL30 mm 5032539
25 Stück 745,25 € Preis / 100 Stück
832 40 65 mm max. FL40 mm 5032547
25 Stück 838,45 € Preis / 100 Stück
Downloads

Download

Download

Download

832 30 / 5032539
Download