Abstandhalter für Flachleiter, mit Befestigungsloch Ø 6,5

Art.Nr. 5032040 | EAN 4012195383895

Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
• Passung: FL 30 und FL 40
• mit Befestigungsloch Ø 6,5 und 2 Sechskantschrauben M6 x 16 (F)
Technische Daten

Technische Daten

Dimension 40mm
Leiterabmessungen max. 40 mm flach
Maß B 65 mm
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Werkstoff Stahl
Alle Typen

Alle Typen

Typ Maß B Passung Art.Nr. Menge kl. VKE
831 30 54 mm max. FL30 mm 5032032
25 Stück
831 40 65 mm - 5032040
25 Stück
Downloads

Download

Download

Download

831 40 / 5032040
Download