Abstandhalter für Flachleiter, mit Befestigungsloch Ø 6,5
Art.Nr. 5032032 | EAN 4012195383833
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
• Passung: FL 30 und FL 40
• mit Befestigungsloch Ø 6,5 und 2 Sechskantschrauben M6 x 16 (F)
- Technische Daten
-
Technische Daten
Dimension 30mm Oberfläche tauchfeuerverzinkt Passung max. FL30 mm Werkstoff Stahl Zwischenplatte nein Abmessungen
Maß B 54 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt 831 30 / 5032032 , 0.21MB , pdfLeitfaden Blitzschutz-Leitfaden , 15.69MB , pdfLeitfaden Leitfaden Erdungssysteme , 3.38MB , pdfKonformitätserklärung 831 30 / 5032032 , 0.06MB , pdf