Aderendhülse für Aluminiumseile 50 mm²

Art.Nr. 5021740 | EAN 4012196792245

Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Aderendhülse zur sicheren Fixierung des Aluminiumseils mit einem Querschnitt von 50 mm².


Technische Daten

Technische Daten

Bauform Aderendhülse Standard
Dimension 10x22
für Seildurchmesser max. 9 mm
für Seildurchmesser min. 9 mm
Isolator nein
Länge 22 mm
Maß L 22 mm
Nutzquerschnitt 50 mm²
Oberfläche verzinnt
Passung 9 mm mm
Werkstoff Kupfer
Alle Typen

Alle Typen

Typ Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
AEH S 9-AL 5021740
10 Stück 218,80 € Preis / 100 Stück
Downloads

Download

AEH S 9-AL / 5021740
Download