Seil Kupfer verzinnt

Art.Nr. 5021656 | EAN 4012195938668

Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
• einsetzbar als Erdungsleiter nach DIN EN 62561-2 (VDE 0185-561-2)
• Entspricht den Anforderungen nach VDE 0185-305 (IEC 62305)
• geeignet zur Erdung von Starkstromanlagen > 1kV nach DIN VDE 0101-2
• Typ S 11-CU Sn: verzinnte Ausführung
Technische Daten

Technische Daten

Anwendung Blitzschutz nein
Anzahl der Einzeldrähte 19
Dimension 19x2,1mm
Durchmesser 10,5 mm
Durchmesser der Einzeldrähte 2,1 mm
Maß D 10,5 mm
Normalring (ca. kg) 30 kg
Normalring (ca. m) 50
Oberfläche verzinnt
Querschnitt 70 mm²
Werkstoff Kupfer
Werkstoff-Mantel ohne
Alle Typen

Alle Typen

Typ Maß D Normalring (ca. kg) Querschnitt Oberfläche Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
S 9-CU 9 mm 45 kg 50 mm² - 5021652
100 m 2.717,20 € Preis / 100 m
S 11-CU 10,5 mm 30 kg 70 mm² - 5021654
50 m 4.405,90 € Preis / 100 m
S-11-CU SN 10,5 mm 30 kg 70 mm² verzinnt 5021656
50 m 4.696,20 € Preis / 100 m
Downloads

Download

Download

Download

S-11-CU SN / 5021656
Download