- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
• einsetzbar als Erdungsleiter nach DIN EN 62561-2 (VDE 0185-561-2)
• Entspricht den Anforderungen nach VDE 0185-305 (IEC 62305)
• geeignet zur Erdung von Starkstromanlagen > 1kV nach DIN VDE 0101-2
• Typ S 11-CU Sn: verzinnte Ausführung
- Technische Daten
-
Technische Daten
Anwendung Blitzschutz nein Anzahl der Einzeldrähte 19 Dimension 19x2,1mm Durchmesser 10,5 mm Durchmesser der Einzeldrähte 2,1 mm Normalring (ca. kg) 30 kg Normalring (ca. m) 50 Querschnitt 70 mm² Werkstoff Kupfer Werkstoff-Mantel ohne Abmessungen
Länge 50000 mm Maß D 10,5 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt S 11-CU / 5021654 , 0.21MB , pdfLeitfaden Blitzschutz-Leitfaden , 15.69MB , pdfLeitfaden Leitfaden Erdungssysteme , 3.38MB , pdf
Deutschland - Deutsch