- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung• einsetzbar als Erdungsleiter nach DIN EN 62561-2 (VDE 0185-561-2)
• entspricht den Anforderungen nach VDE 0185-305 (IEC 62305)
- Technische Daten
-
Technische Daten
Anzahl der Einzeldrähte 19 Dimension 19x1,8mm Durchmesser 9 mm Durchmesser der Einzeldrähte 1,8 mm Farbe kupfer Länge 100000 mm Maß D 9 mm Normalring (ca. kg) 45 kg Normalring (ca. m) 100 Querschnitt 50 mm² Werkstoff Kupfer Werkstoff-Mantel ohne - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt S 9-CU / 5021652 , 0.20MB , pdfLeitfaden Blitzschutz-Leitfaden , 15.69MB , pdfLeitfaden Leitfaden Erdungssysteme , 3.38MB , pdfEU-Konformitätserklärung S 9-CU / 5021652 , 0.06MB , pdf
Deutschland - Deutsch