Rundleiter Edelstahl A4
Art.Nr. 5021642 | EAN 4012195902058



Art.Nr. / Typ
Querschnitt
Durchmesser
Normalring (ca. kg)
Normalring (ca. m)
Werkstoff
kl. VKE: 50 m
50m
Beschreibung
• einsetzbar als Erdungsleiter nach DIN EN 62561-2 (VDE 0185-561-2)
• entspricht den Anforderungen nach VDE 0185-305 (IEC 62305)
• RD 10-V4A für Anwendungen im Erdreich
• nach Fundamenterdernorm DIN 18014 wird im Erdreich V4A gefordert
• entspricht den Anforderungen nach VDE 0185-305 (IEC 62305)
• RD 10-V4A für Anwendungen im Erdreich
• nach Fundamenterdernorm DIN 18014 wird im Erdreich V4A gefordert
Technische Daten
Technische Daten
Anzahl der Einzeldrähte | 1 |
---|---|
Dimension | 10mm |
Durchmesser | 10 mm |
Hochspannungsfeste isolierte Ausführung | nein |
Längentoleranz ± | 5 % |
Normalring (ca. kg) | 32 kg |
Normalring (ca. m) | 50 |
Querschnitt | 78 mm² |
Werkstoff | Edelstahl, rostfrei 1.4571/1.4404 |
Werkstoff-Eigenschaft | sonstige |
Werkstoff-Mantel | ohne |
Abmessungen
Maß D | 10 mm |
---|
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (3)
Erklärungen (3)
Anleitungen & Hilfen (1)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (2)
Zubehör
Montagezubehör
Artikel
Typ
Art.Nr.
Menge
252 8-10x16 V4A
5312346
kl. VKE: 10 Stück
10Stück

Art.Nr. 5312318
Kreuzverbinder mit Zwischenplatte für Rd 8-10 mm A4Typ
252 8-10 V4A
kl. VKE: 10 Stück
10Stück

Art.Nr. 5312346
Kreuzverbinder mit Zwischenplatte für Rd 8-10 x Rd 16 A4Typ
252 8-10x16 V4A
kl. VKE: 10 Stück
10Stück

Art.Nr. 5312582
Kreuzverbinder rund/rund ohne Zwischenplatte A4Typ
253 8-10 V4A
kl. VKE: 25 Stück
25Stück
Ausführungen
Typ
Querschnitt
Durchmesser
Normalring (ca. kg)
Normalring (ca. m)
Werkstoff
Art.Nr.
RD 10-V2A
78 mm²
10 mm
32 kg
50
Edelstahl, rostfrei 1.4301
5021227
RD 8-V2A
50 mm²
8 mm
50 kg
125
Edelstahl, rostfrei 1.4301
5021235
RD 10-V2A
78 mm²
10 mm
50 kg
80
Edelstahl, rostfrei 1.4301
5021239
RD 10-V4A 20
78 mm²
10 mm
12 kg
20
Edelstahl, rostfrei 1.4571/1.4404
5021640
RD 10-V4A
78 mm²
10 mm
32 kg
50
Edelstahl, rostfrei 1.4571/1.4404
5021642
RD 8-V4A
50 mm²
8 mm
50 kg
125
Edelstahl, rostfrei 1.4571/1.4404
5021644
RD 10-V4A
78 mm²
10 mm
50 kg
80
Edelstahl, rostfrei 1.4571/1.4404
5021647
Querschnitt
Durchmesser
Normalring
(ca. kg)
Normalring
(ca. m)
Werkstoff
RD 10-V2A
Art.Nr.
5021227
Querschnitt
78 mm²
Durchmesser
10 mm
Normalring (ca. kg)
32 kg
Normalring (ca. m)
50
Werkstoff
Edelstahl, rostfrei 1.4301
RD 8-V2A
Art.Nr.
5021235
Normalring (ca. kg)
50 kg
Querschnitt
50 mm²
Werkstoff
Edelstahl, rostfrei 1.4301
Normalring (ca. m)
125
Durchmesser
8 mm
RD 10-V2A
Art.Nr.
5021239
Querschnitt
78 mm²
Normalring (ca. kg)
50 kg
Durchmesser
10 mm
Werkstoff
Edelstahl, rostfrei 1.4301
Normalring (ca. m)
80
RD 10-V4A 20
Art.Nr.
5021640
Durchmesser
10 mm
Querschnitt
78 mm²
Normalring (ca. m)
20
Werkstoff
Edelstahl, rostfrei 1.4571/1.4404
Normalring (ca. kg)
12 kg
RD 10-V4A
Art.Nr.
5021642
Normalring (ca. kg)
32 kg
Normalring (ca. m)
50
Querschnitt
78 mm²
Durchmesser
10 mm
Werkstoff
Edelstahl, rostfrei 1.4571/1.4404
RD 8-V4A
Art.Nr.
5021644
Durchmesser
8 mm
Normalring (ca. m)
125
Werkstoff
Edelstahl, rostfrei 1.4571/1.4404
Normalring (ca. kg)
50 kg
Querschnitt
50 mm²
RD 10-V4A
Art.Nr.
5021647
Querschnitt
78 mm²
Normalring (ca. kg)
50 kg
Durchmesser
10 mm
Normalring (ca. m)
80
Werkstoff
Edelstahl, rostfrei 1.4571/1.4404