Startseite

Rundleiter Edelstahl A4

Art.Nr. 5021640 | EAN 4012196282425

Art.Nr. / Typ
Werkstoff
Durchmesser
Normalring (ca. m)
Normalring (ca. kg)
Querschnitt

kl. VKE: 20 m

Beschreibung

• einsetzbar als Erdungsleiter nach DIN EN 50164-2 (VDE 0185 Teil 202)
• entspricht den Anforderungen nach VDE 0185-305 (IEC 62305)
• RD 10-V4A für Anwendungen im Erdreich
• nach Fundamenterdernorm DIN 18014 wird im Erdreich V4A gefordert
  • Blitzstrom geprüft

Technische Daten

Technische Daten

Anzahl der Einzeldrähte1
Dimension10mm
Durchmesser10 mm
Hochspannungsfeste isolierte Ausführungnein
Längentoleranz ±5 %
Normalring (ca. kg)12 kg
Normalring (ca. m)20
Querschnitt78 mm²
WerkstoffEdelstahl, rostfrei 1.4571/1.4404
Werkstoff-Eigenschaftsonstige
Werkstoff-Mantelohne

Abmessungen

Maß D10 mm

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (3)
Erklärungen (3)
Anleitungen & Hilfen (1)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)

Zubehör

Montagezubehör
Typ
252 8-10 V4A

kl. VKE: 10 Stück

Typ
252 8-10x16 V4A

kl. VKE: 10 Stück

Typ
253 8-10 V4A

kl. VKE: 25 Stück

Ausführungen

Werkstoff
Durchmesser
Normalring
 (ca. m)
Normalring
 (ca. kg)
Querschnitt
RD 10-V2A
Art.Nr.
5021227
Werkstoff
Edelstahl, rostfrei 1.4301
Durchmesser
10 mm
Normalring (ca. m)
50
Normalring (ca. kg)
32 kg
Querschnitt
78 mm²
RD 8-V2A
Art.Nr.
5021235
Normalring (ca. kg)
50 kg
Durchmesser
8 mm
Werkstoff
Edelstahl, rostfrei 1.4301
Querschnitt
50 mm²
Normalring (ca. m)
125
RD 10-V2A
Art.Nr.
5021239
Normalring (ca. kg)
50 kg
Durchmesser
10 mm
Normalring (ca. m)
80
Werkstoff
Edelstahl, rostfrei 1.4301
Querschnitt
78 mm²
RD 10-V4A 20
Art.Nr.
5021640
Querschnitt
78 mm²
Durchmesser
10 mm
Normalring (ca. kg)
12 kg
Normalring (ca. m)
20
Werkstoff
Edelstahl, rostfrei 1.4571/1.4404
RD 10-V4A
Art.Nr.
5021642
Durchmesser
10 mm
Normalring (ca. kg)
32 kg
Werkstoff
Edelstahl, rostfrei 1.4571/1.4404
Querschnitt
78 mm²
Normalring (ca. m)
50
RD 8-V4A
Art.Nr.
5021644
Durchmesser
8 mm
Normalring (ca. kg)
50 kg
Normalring (ca. m)
125
Querschnitt
50 mm²
Werkstoff
Edelstahl, rostfrei 1.4571/1.4404
RD 10-V4A
Art.Nr.
5021647
Durchmesser
10 mm
Normalring (ca. m)
80
Querschnitt
78 mm²
Werkstoff
Edelstahl, rostfrei 1.4571/1.4404
Normalring (ca. kg)
50 kg