Rundleiter Kupfer
Art.Nr. 5021480 | EAN 4012195382034
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
• einsetzbar als Ableitung und Erdungsleiter nach DIN EN 62561-2 (VDE 0185-561-2)
• entspricht den Anforderungen nach VDE 0185-305 (IEC 62305)
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Anzahl der Einzeldrähte 1 Dimension 8mm Durchmesser 8 mm Hochspannungsfeste isolierte Ausführung nein Längentoleranz ± 5 % Normalring (ca. kg) 45 kg Normalring (ca. m) 100 Querschnitt 50 mm² Werkstoff Kupfer Werkstoff-Eigenschaft weich Werkstoff-Mantel ohne Abmessungen
Maß D 8 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt RD 8-CU / 5021480 , 0.18MB , pdfLeitfaden Blitzschutz-Leitfaden , 15.69MB , pdfLeitfaden Leitfaden Erdungssysteme , 3.38MB , pdfKonformitätserklärung RD 8-CU / 5021480 , 0.06MB , pdf