Rundleiter Aluminium mit halogenfreier Ummantelung
Art.Nr. 5021332 | EAN 4012195067474
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
• einsetzbar als Ableitung
• entspricht den Anforderungen nach VDE 0185-305 (IEC 62305)
• mit halogenfreier Ummantelung
• für die Verlegung auf, im und unter Putz, Mörtel oder Beton geeignet
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Anzahl der Einzeldrähte 1 Dimension 8mm Durchmesser 8 mm Farbe cremeweiß; RAL 9001 Hochspannungsfeste isolierte Ausführung nein Längentoleranz ± 5 % Normalring (ca. kg) 20 kg Normalring (ca. m) 100 Querschnitt 50 mm² Werkstoff Aluminium Werkstoff-Eigenschaft weich Werkstoff-Mantel halogenfreier Kunststoff Abmessungen
Maß D 11 mm Maß d 8 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt RD 8 TP HF / 5021332 , 0.21MB , pdfLeitfaden Blitzschutz-Leitfaden , 15.69MB , pdfKonformitätserklärung RD 8 TP HF / 5021332 , 0.06MB , pdfZeichengenehmigung BET Prüfzertifikat RD-8-ALU , 0.07MB , pdf