Rundleiter Aluminium
Art.Nr. 5021294 | EAN 4012195901273
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
• einsetzbar als Ableitung nach DIN EN 62561-2 (VDE 0185-561-2)
• entspricht den Anforderungen nach VDE 0185-305 (IEC 62305)
• RD 8 ALU: halbhart (E-AlMgSi0.5 entspricht DIN 48801)
• RD 8 ALU-T: tordierbar (E-AlMgSi0.5 entspricht DIN 48801)
• RD 10 ALU: Rein-Aluminium (E-Al entspricht DIN 48801)
• AL und ALMgSi dürfen nicht unmittelbar auf, im oder unter Putz, Mörtel oder Beton sowie nicht im Erdreich verlegt werden
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Anzahl der Einzeldrähte 1 Dimension 8mm Durchmesser 8 mm Hochspannungsfeste isolierte Ausführung nein Längentoleranz ± 5 % Normalring (ca. kg) 20 kg Normalring (ca. m) 150 Querschnitt 50 mm² Werkstoff Aluminium Werkstoff-Eigenschaft weich Werkstoff-Mantel ohne Abmessungen
Maß D 8 mm - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt RD 8-ALU-T / 5021294 , 0.21MB , pdfLeitfaden Blitzschutz-Leitfaden , 15.69MB , pdfKonformitätserklärung RD 8-ALU-T / 5021294 , 0.06MB , pdf