Startseite

Rundleiter Aluminium

Art.Nr. 5021286 | EAN 4012195381914

Art.Nr. / Typ
Normalring (ca. m)
Durchmesser
Normalring (ca. kg)
Querschnitt
Werkstoff
Aluminium

kl. VKE: 150 m

Beschreibung

• einsetzbar als Ableitung nach DIN EN 62561-2 (VDE 0185-561-2)
• entspricht den Anforderungen nach VDE 0185-305 (IEC 62305)
• RD 8 ALU: halbhart (E-AlMgSi0.5 entspricht DIN 48801)
• RD 8 ALU-T: tordierbar (E-AlMgSi0.5 entspricht DIN 48801)
• RD 10 ALU: Rein-Aluminium (E-Al entspricht DIN 48801)
• AL und ALMgSi dürfen nicht unmittelbar auf, im oder unter Putz, Mörtel oder Beton sowie nicht im Erdreich verlegt werden
  • Blitzstrom geprüft

Technische Daten

Technische Daten

Anzahl der Einzeldrähte1
Dimension8mm
Durchmesser8 mm
Hochspannungsfeste isolierte Ausführungnein
Längentoleranz ±5 %
Normalring (ca. kg)20 kg
Normalring (ca. m)150
Querschnitt50 mm²
WerkstoffAluminium
Werkstoff-Eigenschafthalbhart
Werkstoff-Mantelohne

Abmessungen

Maß D8 mm

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (2)
Erklärungen (3)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (2)

Zubehör

Montagezubehör

Art.Nr. 3049345

Nummernschilder Alu
Typ
311 N-ALU 16

kl. VKE: 5 Stück

Typ
177 20 VA M6

kl. VKE: 20 Stück

Typ
177 30 M8

kl. VKE: 20 Stück

Ausführungen

Normalring
 (ca. m)
Durchmesser
Normalring
 (ca. kg)
Querschnitt
RD 8-ALU
Art.Nr.
5021286
Normalring (ca. m)
150
Werkstoff
Aluminium
Durchmesser
8 mm
Normalring (ca. kg)
20 kg
Querschnitt
50 mm²
RD 8-ALU-T
Art.Nr.
5021294
Normalring (ca. kg)
20 kg
Normalring (ca. m)
150
Querschnitt
50 mm²
Werkstoff
Aluminium
Durchmesser
8 mm
RD 8-ALU-T 75
Art.Nr.
5021296
Werkstoff
Aluminium
Normalring (ca. m)
75
Durchmesser
8 mm
Querschnitt
50 mm²
Normalring (ca. kg)
10 kg
RD 10-ALU
Art.Nr.
5021308
Querschnitt
78 mm²
Werkstoff
Aluminium
Durchmesser
10 mm
Normalring (ca. m)
95
Normalring (ca. kg)
20 kg