Rundleiter Edelstahl A2

Art.Nr. 5021235 | EAN 4012195680529

Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
• einsetzbar als Ableitung nach DIN EN 62561-2 (VDE 0185-561-2)
• entspricht den Anforderungen nach VDE 0185-305 (IEC 62305)
• RD 10-V4A für Anwendungen im Erdreich
• nach Fundamenterdernorm DIN 18014 wird im Erdreich V4A gefordert
  • Blitzstrom geprüft
Technische Daten

Technische Daten

Anzahl der Einzeldrähte 1
Dimension 8mm
Durchmesser 8 mm
Hochspannungsfeste isolierte Ausführung nein
Längentoleranz ± 5 %
Maß D 8 mm
Normalring (ca. kg) 50 kg
Normalring (ca. m) 125
Querschnitt 50 mm²
Werkstoff Edelstahl, rostfrei 1.4301
Werkstoff-Eigenschaft sonstige
Werkstoff-Mantel ohne
Alle Typen

Alle Typen

Typ Durchmesser Normalring (ca. kg) Normalring (ca. m) Querschnitt Werkstoff Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
RD 10-V2A 10 mm 32 kg 50 78 mm² Edelstahl, rostfrei 1.4301 5021227
50 m 2.804,30 € Preis / 100 m
RD 8-V2A 8 mm 50 kg 125 50 mm² Edelstahl, rostfrei 1.4301 5021235
125 m 2.097,10 € Preis / 100 m
RD 10-V2A 10 mm 50 kg 80 78 mm² Edelstahl, rostfrei 1.4301 5021239
80 m 3.262,40 € Preis / 100 m
RD 10-V4A 20 10 mm 12 kg 20 78 mm² Edelstahl, rostfrei 1.4571/1.4404 5021640
20 m 4.100,55 € Preis / 100 m
RD 10-V4A 10 mm 32 kg 50 78 mm² Edelstahl, rostfrei 1.4571/1.4404 5021642
50 m 4.100,60 € Preis / 100 m
RD 8-V4A 8 mm 50 kg 125 50 mm² Edelstahl, rostfrei 1.4571/1.4404 5021644
125 m 3.181,80 € Preis / 100 m
RD 10-V4A 10 mm 50 kg 80 78 mm² Edelstahl, rostfrei 1.4571/1.4404 5021647
80 m 4.100,60 € Preis / 100 m
Zubehör

Montagezubehör

Produkte Typ Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
Schutzkappe für Anschlussfahnen, reflektierend Schutzkappe für Anschlussfahnen, reflektierend ProtectionBall 5018014
25 Stück 372,90 € Preis / 100 Stück
Leitungshalter für Rd 8 mm, Durchgang Ø 5 mm Leitungshalter für Rd 8 mm, Durchgang Ø 5 mm 177 20 VA M6 5207339
20 Stück 178,35 € Preis / 100 Stück
Vario-Schnellverbinder A4 Vario-Schnellverbinder A4 249 8-10 V4A 5311404
10 Stück 1.195,75 € Preis / 100 Stück
Kreuzverbinder mit Zwischenplatte für Rd 8-10 mm A4 Kreuzverbinder mit Zwischenplatte für Rd 8-10 mm A4 252 8-10 V4A 5312318
10 Stück 2.504,90 € Preis / 100 Stück
Kreuzverbinder mit Zwischenplatte für Rd 8-10 x Rd 16 A4 Kreuzverbinder mit Zwischenplatte für Rd 8-10 x Rd 16 A4 252 8-10x16 V4A 5312346
10 Stück 2.821,55 € Preis / 100 Stück
Kreuzverbinder rund/rund ohne Zwischenplatte A4 Kreuzverbinder rund/rund ohne Zwischenplatte A4 253 8-10 V4A 5312582
25 Stück 2.258,00 € Preis / 100 Stück
Kreuzverbinder für Rund- und Flachleiter A4 Kreuzverbinder für Rund- und Flachleiter A4 252 8-10xFL30V4A 5312656
10 Stück 2.150,55 € Preis / 100 Stück
Kreuzverbinder für Rund- und Flachleiter Edelstahl Kreuzverbinder für Rund- und Flachleiter Edelstahl 250 VA 5312922
25 Stück 1.443,10 € Preis / 100 Stück
Diagonalklemme für Flach- und Rundleiter A2 Diagonalklemme für Flach- und Rundleiter A2 250 A-VA 5313023
10 Stück 1.644,65 € Preis / 100 Stück
Downloads

Download

Download

RD 8-V2A / 5021235
Download