Rundleiter Edelstahl A2
Typ RD 10-V2A
|Art.Nr. 5021227
|EAN 4012195801375



Art.Nr. / Typ
Durchmesser
Normalring (ca. kg)
Querschnitt
Normalring (ca. m)
Werkstoff
kl. VKE: 50 m
50m
m
Beschreibung
• einsetzbar als Ableitung nach DIN EN 62561-2 (VDE 0185-561-2)
• entspricht den Anforderungen nach VDE 0185-305 (IEC 62305)
• RD 10-V4A für Anwendungen im Erdreich
• nach Fundamenterdernorm DIN 18014 wird im Erdreich V4A gefordert
• entspricht den Anforderungen nach VDE 0185-305 (IEC 62305)
• RD 10-V4A für Anwendungen im Erdreich
• nach Fundamenterdernorm DIN 18014 wird im Erdreich V4A gefordert
Technische Daten
Technische Daten
| Durchmesser | 10 mm |
|---|---|
| Normalring (ca. kg) | 32 |
| Hochspannungsfeste isolierte Ausführung | nein |
| Anzahl der Einzeldrähte | 1 |
| Werkstoff-Eigenschaft | sonstige |
| Werkstoff-Mantel | ohne |
| Querschnitt | 78 mm² |
| Normalring (ca. m) | 50 |
| Dimension | 10mm |
| Werkstoff | Edelstahl, rostfrei 1.4301 |
| Längentoleranz ± | 5 % |
Abmessungen
| Maß D | 10 mm |
|---|
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (3)
Erklärungen (2)
Anleitungen & Hilfen (1)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (2)
Ausschreibungstexte (2)
Zubehör
Montagezubehör
Artikel
Typ
Art.Nr.
Menge
252 8-10x16 V4A
5312346
kl. VKE: 10 Stück
10Stück
Stück

Art.Nr. 5018014
Schutzkappe für Anschlussfahnen, reflektierendTyp
ProtectionBall
kl. VKE: 25 Stück
25Stück
Stück
Art.Nr. 5207339
Leitungshalter für Rd 8 mm, Durchgang Ø 5 mmTyp
177 20 VA M6
kl. VKE: 20 Stück
20Stück
Stück
Ausführungen
Typ
Durchmesser
Normalring (ca. kg)
Querschnitt
Normalring (ca. m)
Werkstoff
Art.Nr.
RD 10-V2A
10
32
78
50
Edelstahl, rostfrei 1.4301
5021227
RD 8-V2A
8
50
50
125
Edelstahl, rostfrei 1.4301
5021235
RD 10-V2A
10
50
78
80
Edelstahl, rostfrei 1.4301
5021239
RD 10-V4A 20
10
12
78
20
Edelstahl, rostfrei 1.4571/1.4404
5021640
RD 10-V4A
10
32
78
50
Edelstahl, rostfrei 1.4571/1.4404
5021642
RD 8-V4A
8
50
50
125
Edelstahl, rostfrei 1.4571/1.4404
5021644
RD 10-V4A
10
50
78
80
Edelstahl, rostfrei 1.4571/1.4404
5021647
Durchmesser
Normalring
(ca. kg)
Querschnitt
Normalring
(ca. m)
Werkstoff
RD 10-V2A
Art.Nr.
5021227
Durchmesser
10
Normalring (ca. kg)
32
Querschnitt
78
Normalring (ca. m)
50
Werkstoff
Edelstahl, rostfrei 1.4301
RD 8-V2A
Art.Nr.
5021235
Durchmesser
8
Normalring (ca. kg)
50
Querschnitt
50
Normalring (ca. m)
125
Werkstoff
Edelstahl, rostfrei 1.4301
RD 10-V2A
Art.Nr.
5021239
Durchmesser
10
Normalring (ca. kg)
50
Querschnitt
78
Normalring (ca. m)
80
Werkstoff
Edelstahl, rostfrei 1.4301
RD 10-V4A 20
Art.Nr.
5021640
Durchmesser
10
Normalring (ca. kg)
12
Querschnitt
78
Normalring (ca. m)
20
Werkstoff
Edelstahl, rostfrei 1.4571/1.4404
RD 10-V4A
Art.Nr.
5021642
Durchmesser
10
Normalring (ca. kg)
32
Querschnitt
78
Normalring (ca. m)
50
Werkstoff
Edelstahl, rostfrei 1.4571/1.4404
RD 8-V4A
Art.Nr.
5021644
Durchmesser
8
Normalring (ca. kg)
50
Querschnitt
50
Normalring (ca. m)
125
Werkstoff
Edelstahl, rostfrei 1.4571/1.4404
RD 10-V4A
Art.Nr.
5021647
Durchmesser
10
Normalring (ca. kg)
50
Querschnitt
78
Normalring (ca. m)
80
Werkstoff
Edelstahl, rostfrei 1.4571/1.4404