Rundleiter Stahl verzinkt mit PVC-Ummantelung

Art.Nr. 5021162 | EAN 4012195381730

5021162 / RD 10-PVC
10 mm
50 kg
75
78 mm²
Stahl
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
• einsetzbar als Erdungsleiter
• entspricht den Anforderungen nach VDE 0185-305 (IEC 62305)
• Zinkauflage: ≥ 350 g/m² (ca. 50 µm im Mittelwert)
• mit PVC-Ummantelung
  • Blitzstrom geprüft
Technische Daten

Technische Daten

Anzahl der Einzeldrähte 1
Dimension 10mm
Durchmesser 10 mm
Farbe schwarz
Hochspannungsfeste isolierte Ausführung nein
Längentoleranz ± 5 %
Maß D 13 mm
Maß d 10 mm
Normalring (ca. kg) 50 kg
Normalring (ca. m) 75
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Querschnitt 78 mm²
Werkstoff Stahl
Werkstoff-Eigenschaft sonstige
Werkstoff-Mantel PVC
Alle Typen

Alle Typen

Typ Durchmesser Normalring (ca. kg) Normalring (ca. m) Querschnitt Werkstoff Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
RD 10-PVC 10 mm 50 kg 75 78 mm² Stahl 5021162
75 m 1.668,40 € Preis / 100 m
Zubehör

Montagezubehör

Produkte Typ Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
Kreuzverbinder mit Zwischenplatte für Rd 8-10 mm FT Kreuzverbinder mit Zwischenplatte für Rd 8-10 mm FT 252 8-10 FT 5312310
25 Stück 966,60 € Preis / 100 Stück
Kreuzverbinder mit Zwischenplatte für Rd 8-10 x Rd 16 FT Kreuzverbinder mit Zwischenplatte für Rd 8-10 x Rd 16 FT 252 8-10X16 FT 5312345
25 Stück 1.075,20 € Preis / 100 Stück
Kreuzverbinder Rd 8-10 mm Kreuzverbinder Rd 8-10 mm 253 8X8 5312604
25 Stück 813,00 € Preis / 100 Stück
Kreuzverbinder für Rund- und Flachleiter FT Kreuzverbinder für Rund- und Flachleiter FT 252 8-10XFL30 FT 5312655
25 Stück 774,30 € Preis / 100 Stück
Kreuzverbinder für Rd 8-10 x Rd 16 Kreuzverbinder für Rd 8-10 x Rd 16 253 10X16 5312809
25 Stück 934,95 € Preis / 100 Stück
Kreuzverbinder für Rund- und Flachleiter FT Kreuzverbinder für Rund- und Flachleiter FT 250 5312906
25 Stück 1.061,00 € Preis / 100 Stück
Diagonalklemme für Flach- und Rundleiter FT Diagonalklemme für Flach- und Rundleiter FT 250 A-FT 5313015
25 Stück 885,10 € Preis / 100 Stück
Diagonalklemme für Flach- und Rundleiter FT Diagonalklemme für Flach- und Rundleiter FT 250 AS-FT 5313031
25 Stück 885,10 € Preis / 100 Stück
Downloads

Download

Download

Download

RD 10-PVC / 5021162
Download