Rundleiter Stahl verzinkt
Art.Nr. 5021081 | EAN 4012195381556
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
• einsetzbar als Ableitung nach DIN EN 62561-2 (VDE 0185-561-2)
• entspricht den Anforderungen nach VDE 0185-305 (IEC 62305)
• RD 10 auch im Erdreich verwendbar
• Zinkauflage: ≥ 350 g/m² (ca. 50 µm im Mittelwert)
- Technische Daten
-
Technische Daten
Anzahl der Einzeldrähte 1 Dimension 8mm Durchmesser 8 mm Hochspannungsfeste isolierte Ausführung nein Längentoleranz ± 5 % Normalring (ca. kg) 50 kg Normalring (ca. m) 125 Oberfläche tauchfeuerverzinkt Querschnitt 50 mm² Werkstoff Stahl Werkstoff-Eigenschaft sonstige Werkstoff-Mantel ohne Abmessungen
Maß D 8 mm - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt RD 8-FT / 5021081 , 0.22MB , pdfLeitfaden Blitzschutz-Leitfaden , 15.69MB , pdfLeitfaden Leitfaden Erdungssysteme , 3.38MB , pdfKonformitätserklärung Konformitätserklärung ,Konformitätserklärung Konformitätserklärung ,