Rundleiter Stahl verzinkt

Art.Nr. 5021050 | EAN 4012195423898

Stahl
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
• einsetzbar als Ableitung nach DIN EN 62561-2 (VDE 0185-561-2)
• entspricht den Anforderungen nach VDE 0185-305 (IEC 62305)
• Zinkauflage: ≥ 350 g/m² (ca. 50 µm im Mittelwert)
  • Blitzstrom geprüft
Technische Daten

Technische Daten

Anzahl der Einzeldrähte 1
Dimension 8mm
Durchmesser 8 mm
Hochspannungsfeste isolierte Ausführung nein
Längentoleranz ± 5 %
Maß D 8 mm
Normalring (ca. kg) 20 kg
Normalring (ca. m) 50
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Querschnitt 50 mm²
Werkstoff Stahl
Werkstoff-Eigenschaft sonstige
Werkstoff-Mantel ohne
Alle Typen

Alle Typen

Typ Durchmesser Normalring (ca. kg) Normalring (ca. m) Querschnitt Werkstoff Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
RD 8-FT 50 8 mm 20 kg 50 50 mm² Stahl 5021050
50 m 729,00 € Preis / 100 m
RD 8-FT 8 mm 50 kg 125 50 mm² Stahl 5021081
125 m 729,00 € Preis / 100 m
RD 10 10 mm 50 kg 80 78 mm² Stahl 5021103
80 m 1.081,50 € Preis / 100 m
Zubehör

Montagezubehör

Produkte Typ Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
Kreuzverbinder mit Zwischenplatte für Rd 8-10 mm FT Kreuzverbinder mit Zwischenplatte für Rd 8-10 mm FT 252 8-10 FT 5312310
25 Stück 966,60 € Preis / 100 Stück
Kreuzverbinder mit Zwischenplatte für Rd 8-10 x Rd 16 FT Kreuzverbinder mit Zwischenplatte für Rd 8-10 x Rd 16 FT 252 8-10X16 FT 5312345
25 Stück 1.075,20 € Preis / 100 Stück
Kreuzverbinder Rd 8-10 mm Kreuzverbinder Rd 8-10 mm 253 8X8 5312604
25 Stück 813,00 € Preis / 100 Stück
Kreuzverbinder für Rund- und Flachleiter FT Kreuzverbinder für Rund- und Flachleiter FT 252 8-10XFL30 FT 5312655
25 Stück 774,30 € Preis / 100 Stück
Kreuzverbinder für Rd 8-10 x Rd 16 Kreuzverbinder für Rd 8-10 x Rd 16 253 10X16 5312809
25 Stück 934,95 € Preis / 100 Stück
Kreuzverbinder für Rund- und Flachleiter FT Kreuzverbinder für Rund- und Flachleiter FT 250 5312906
25 Stück 1.061,00 € Preis / 100 Stück
Diagonalklemme für Flach- und Rundleiter FT Diagonalklemme für Flach- und Rundleiter FT 250 A-FT 5313015
25 Stück 885,10 € Preis / 100 Stück
Diagonalklemme für Flach- und Rundleiter FT Diagonalklemme für Flach- und Rundleiter FT 250 AS-FT 5313031
25 Stück 885,10 € Preis / 100 Stück
Downloads

Download

Download

Download

RD 8-FT 50 / 5021050
Download