Flachleiter Stahl verzinkt für Erdreich

Art.Nr. 5019360 | EAN 4012195680512

Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
• einsetzbar als Ableitung und Erdungsleiter nach DIN EN 62561-2 (VDE 0185-561-2)
• entspricht den Anforderungen nach VDE 0185-305 (IEC 62305)
• Zinkauflage: ≥ 500 g/m² (ca. 70 µm im Mittelwert)
• für Blitzschutz, Erdungsanlagen und Ringpotentialausgleich
  • Blitzstrom geprüft
Technische Daten

Abmessungen

Breite 40 mm
Dimension 40x5mm
Höhe 5 mm
Längentoleranz ± 5 %
Maß B 40 mm
Maß H 5 mm
Normalring (ca. kg) 50 kg
Normalring (ca. m) 30
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Querschnitt 200 mm²
Werkstoff Stahl
Alle Typen

Alle Typen

Typ Breite Höhe Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
5052 DIN 30X3.5 30 mm 3,5 mm 5019345
30 m 1.485,50 € Preis / 100 m
5052 DIN 30X3.5 30 mm 3,5 mm 5019347
60 m 1.485,50 € Preis / 100 m
5052 DIN 40X4 40 mm 4 mm 5019355
40 m 3.002,00 € Preis / 100 m
5052 DIN 40X5 40 mm 5 mm 5019360
30 m 3.748,90 € Preis / 100 m
Zubehör

Montagezubehör

Produkte Typ Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
DIN-Kreuzverbinder für Flachleiter, mit Zwischenplatte DIN-Kreuzverbinder für Flachleiter, mit Zwischenplatte 256 DIN 40 FT 5314623
10 Stück 1.142,15 € Preis / 100 Stück
DIN-Kreuzverbinder für Flachleiter DIN-Kreuzverbinder für Flachleiter 256 A-DIN 40 FT 5314666
10 Stück 974,85 € Preis / 100 Stück
Downloads

Download

Download

Download

5052 DIN 40X5 / 5019360
Download