Flachleiter Stahl verzinkt für Erdreich

Art.Nr. 5019345 | EAN 4012195680475

Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
• einsetzbar als Ableitung und Erdungsleiter nach DIN EN 62561-2 (VDE 0185-561-2)
• entspricht den Anforderungen nach VDE 0185-305 (IEC 62305)
• Zinkauflage: ≥ 500 g/m² (ca. 70 µm im Mittelwert)
• für Blitzschutz, Erdungsanlagen und Ringpotentialausgleich
  • Blitzstrom geprüft
Technische Daten

Abmessungen

Breite 30 mm
Dimension 30x3,5mm
Höhe 3,5 mm
Längentoleranz ± 5 %
Maß B 30 mm
Maß H 3,5 mm
Normalring (ca. kg) 25 kg
Normalring (ca. m) 30
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Querschnitt 105 mm²
Werkstoff Stahl
Alle Typen

Alle Typen

Typ Breite Höhe Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
5052 DIN 30X3.5 30 mm 3,5 mm 5019345
30 m 1.485,50 € Preis / 100 m
5052 DIN 30X3.5 30 mm 3,5 mm 5019347
60 m 1.485,50 € Preis / 100 m
5052 DIN 40X4 40 mm 4 mm 5019355
40 m 3.002,00 € Preis / 100 m
5052 DIN 40X5 40 mm 5 mm 5019360
30 m 3.748,90 € Preis / 100 m
Zubehör

Montagezubehör

Produkte Typ Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
Kreuzverbinder mit Zwischenplatte für Rd 8-10 mm FT Kreuzverbinder mit Zwischenplatte für Rd 8-10 mm FT 252 8-10 FT 5312310
25 Stück 966,60 € Preis / 100 Stück
Kreuzverbinder mit Zwischenplatte für Rd 8-10 x Rd 16 FT Kreuzverbinder mit Zwischenplatte für Rd 8-10 x Rd 16 FT 252 8-10X16 FT 5312345
25 Stück 1.075,20 € Preis / 100 Stück
Kreuzverbinder Rd 8-10 mm Kreuzverbinder Rd 8-10 mm 253 8X8 5312604
25 Stück 813,00 € Preis / 100 Stück
Kreuzverbinder für Rund- und Flachleiter FT Kreuzverbinder für Rund- und Flachleiter FT 252 8-10XFL30 FT 5312655
25 Stück 774,30 € Preis / 100 Stück
Kreuzverbinder für Rd 8-10 x Rd 16 Kreuzverbinder für Rd 8-10 x Rd 16 253 10X16 5312809
25 Stück 934,95 € Preis / 100 Stück
Kreuzverbinder für Flachleiter, mit Zwischenplatte Kreuzverbinder für Flachleiter, mit Zwischenplatte 255 30 5314518
20 Stück 1.378,05 € Preis / 100 Stück
Kreuzverbinder für Flachleiter Kreuzverbinder für Flachleiter 255 A-FL30 FT 5314534
20 Stück 779,45 € Preis / 100 Stück
DIN-Kreuzverbinder für Flachleiter, mit Zwischenplatte DIN-Kreuzverbinder für Flachleiter, mit Zwischenplatte 256 DIN 30 FT 5314615
10 Stück 878,65 € Preis / 100 Stück
DIN-Kreuzverbinder für Flachleiter DIN-Kreuzverbinder für Flachleiter 256 A-DIN 30 FT 5314658
10 Stück 737,50 € Preis / 100 Stück
Erdungsfestpunkt mit Achse und Doppelgewinde FT Erdungsfestpunkt mit Achse und Doppelgewinde FT 205 DG L180 FT 5420024
10 Stück 47,40 € Preis / 1 Stück
Dichtmanschette für Flachleiter Dichtmanschette für Flachleiter DW FL30x3,5 2360043
1 Stück 6.166,20 € Preis / 100 Stück
Abstandhalter Abstandhalter 1811 5014018
25 Stück 5,35 € Preis / 1 Stück
Abstandhalter Abstandhalter 1811 L 5014026
25 Stück 10,20 € Preis / 1 Stück
Dehnungsband für Fundamenterdungsanlagen Dehnungsband für Fundamenterdungsanlagen 1807 DB 5016160
1 Stück 31,75 € Preis / 1 Stück
Schutzkappe für Anschlussfahnen, reflektierend Schutzkappe für Anschlussfahnen, reflektierend ProtectionBall 5018014
25 Stück 372,90 € Preis / 100 Stück
Downloads

Download

Download

Download

5052 DIN 30X3.5 / 5019345
Download