Flachleiter Edelstahl
Art.Nr. 5018730 | EAN 4012195022015
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
• einsetzbar als Erdungsleiter nach DIN EN 62561-2 (VDE 0185-561-2)
• entspricht den Anforderungen nach VDE 0185-305 (IEC 62305)
• nach Fundamenterdernorm DIN 18014 wird im Erdreich V4A gefordert
• für den Einsatz in korrosionsgefährdeten Bereichen
• für Blitzschutz, Erdungsanlagen und Ringpotentialausgleich
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Dimension 30x3,5mm Längentoleranz ± 5 % Normalring (ca. kg) 21 kg Normalring (ca. m) 25 Querschnitt 105 mm² Werkstoff Edelstahl, rostfrei 1.4571/1.4404 Abmessungen
Breite 30 mm Höhe 3,5 mm Maß B 30 mm Maß H 3,5 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt 5052 V4A 30X3.5 / 5018730 , 0.17MB , pdfLeitfaden Blitzschutz-Leitfaden , 15.69MB , pdfLeitfaden Leitfaden Erdungssysteme , 3.38MB , pdfKonformitätserklärung 5052 V4A 30X3.5 / 5018730 , 0.06MB , pdf