Dehnungsband für Fundamenterdungsanlagen
Art.Nr. 5016160 | EAN 4012196561063
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
• Dehnungsband nach VDE 0185-561-2 (IEC 62561-2)
• mit Styroporblock
• zur Durchführung des Fundamenterders durch Bewegungsfugen
- Technische Daten
-
Technische Daten
Anschluss Flachleiter Dimension 30x3,5mm Passung 30x3,5 mm Querschnitt 105 mm² Werkstoff Edelstahl, rostfrei 1.4301 Abmessungen
Breite 300 mm Höhe 50 mm Länge 300 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt 1807 DB / 5016160 , 0.25MB , pdfLeitfaden Blitzschutz-Leitfaden , 15.69MB , pdfLeitfaden Leitfaden Erdungssysteme , 3.38MB , pdfKonformitätserklärung 1807 DB / 5016160 , 0.06MB , pdf