Erdungs-Anschlussblock A4
Art.Nr. 5016118 | EAN 4012195800354
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
• mit 2 Befestigungslöchern Ø 11 mm
• 1805 2: Mit 4 Anschlusslöchern
• 1805 4: Mit 8 Anschlusslöchern
• 1805 6: Mit 12 Anschlusslöchern
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Dimension 302mm Werkstoff Edelstahl, rostfrei 1.4571 Abmessungen
Länge 302 mm Maß A 212 mm Maß B 153 mm Maß G 257 mm Maß L 302 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt 1805 4 VA / 5016118 , 0.21MB , pdfLeitfaden Blitzschutz-Leitfaden , 15.69MB , pdfKonformitätserklärung 1805 4 VA / 5016118 , 0.23MB , pdf