Erdungs-Anschlussblock A4
Art.Nr. 5016096 | EAN 4012195922216
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung• mit 2 Befestigungslöchern Ø 11 mm
• 1805 2: Mit 4 Anschlusslöchern
• 1805 4: Mit 8 Anschlusslöchern
• 1805 6: Mit 12 Anschlusslöchern
- Technische Daten
-
Technische Daten
Dimension 200mm Länge 200 mm Maß A 110 mm Maß B 51 mm Maß G 155 mm Maß L 200 mm Werkstoff Edelstahl, rostfrei 1.4571 - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt 1805 2 VA / 5016096 , 0.16MB , pdfLeitfaden Blitzschutz-Leitfaden , 15.69MB , pdfEU-Konformitätserklärung 1805 2 VA / 5016096 , 0.23MB , pdf