Erdungs-Anschlussblock FT

Art.Nr. 5016045 | EAN 4012195379218

Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
• mit 2 Befestigungslöchern Ø 11 mm
• 1805 2: Mit 4 Anschlusslöchern
• 1805 4: Mit 8 Anschlusslöchern
• 1805 6: Mit 12 Anschlusslöchern
  • Blitzstrom geprüft
Technische Daten

Technische Daten

Dimension 50x5mm
Länge 404 mm
Maß A 314 mm
Maß B 255 mm
Maß G 359 mm
Maß L 404 mm
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Werkstoff Stahl
Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
1805 2 FT 200 mm 5016029
1 Stück 18,20 € Preis / 1 Stück
1805 4 FT 302 mm 5016037
1 Stück 21,60 € Preis / 1 Stück
1805 6 FT 404 mm 5016045
1 Stück 24,70 € Preis / 1 Stück
Downloads

Download

Download

EU-Konformitätserklärung 1805 6 FT / 5016045 , 0.22MB , pdf
Download

1805 6 FT / 5016045
Download