Potentialausgleichsschiene zur flexiblen Wandmontage mit Trennstelle
Art.Nr. 5015876 | EAN 4012196681938
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Hauptpotentialausgleichsschiene für den Potentialausgleich nach DIN VDE 0100-410/-540 sowie
Blitzschutzpotentialausgleich nach DIN VDE 0185-305 (IEC 62305)
• mit Trennstelle (Disconnect - DC)
• zur flexiblen Wandmontage
• komplett mit Profilschiene (FT) und Schrauben
• Varianten aus rostfreiem Edelstahl (V2A) geeignet zum Einsatz im Außenbereich
• schnelle und einfache Montage der Anschlussleitung mittels
Schlossschrauben M10
• mit Federscheibe (DIN137) zur Schraubensicherung gegen Selbstlockern
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Anzahl der Anschlüsse 10 Ausführung nur Klemme Bauform Aufbau modular Blitzstromtragfähigkeit H/100 kA Dimension 5+5 x M10 Isolator ja Werkstoff Edelstahl, rostfrei 1.4301 Werkstoff der Klemme rostfreier Stahl (V2A) Werkstoff der Kontaktschiene rostfreier Stahl (V2A) Abmessungen
Breite 40 mm Höhe 85 mm Länge 605 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt 1802 DC 5+5 VA / 5015876 , 0.28MB , pdfLeitfaden Blitzschutz-Leitfaden , 15.69MB , pdfKonformitätserklärung 1802 DC 5+5 VA / 5015876 , 0.23MB , pdfHerstellererklärung Herstellererklärung 1802 , 0.05MB , pdfInstallationsanleitung Montage- und Installationsanleitung Potentialausgleichsschiene 1802... , 2.00MB , pdf