Potentialausgleichsschiene BigBar für Industriebereich
Art.Nr. 5015866 | EAN 4012195002284
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
• Hauptpotentialausgleich nach VDE 0100 Teil 410 und Teil 540, sowie Blitzschutzpotentialausgleich VDE 0185-305 (IEC 62305)
• Isolatorfüße
• Schnelle und einfache Montage der Anschlussleitungen mittels Schlossschrauben M10
• Varianten aus rostfreiem Edelstahl (V2A) geeignet zum Einsatz im Außenbereich
• Komplett mit Dübel und Schrauben zur Wandmontage
• Mit Federscheibe (DIN 137) zur Schraubensicherung gegen Selbstlockern (z. B. in Industrie und Ex-Bereichen gefordert)
- Technische Daten
-
Technische Daten
Anzahl Anschluss Rundleiter gesamt 10 Anzahl der Anschlüsse 10 Ausführung nur Klemme Bauform Aufbau modular Blitzstromtragfähigkeit H/100 kA Dimension 10xM10 Isolator ja Werkstoff Edelstahl, rostfrei 1.4301 Werkstoff der Klemme rostfreier Stahl (V2A) Werkstoff der Kontaktschiene rostfreier Stahl (V2A) Abmessungen
Breite 40 mm Höhe 5 mm Länge 408,5 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt 1802 10 VA / 5015866 , 0.20MB , pdfLeitfaden Blitzschutz-Leitfaden , 15.69MB , pdfKonformitätserklärung 1802 10 VA / 5015866 , 0.23MB , pdfHerstellererklärung Herstellererklärung 1802 , 0.05MB , pdfInstallationsanleitung Montage- und Installationsanleitung Potentialausgleichsschiene 1802... , 2.00MB , pdf