Potentialausgleichsschiene BigBar für Industriebereich

Art.Nr. 5015854 | EAN 4012195002277

40 mm
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
• Hauptpotentialausgleich nach VDE 0100 Teil 410 und Teil 540, sowie Blitzschutzpotentialausgleich VDE 0185-305 (IEC 62305)
• Isolatorfüße
• Schnelle und einfache Montage der Anschlussleitungen mittels Schlossschrauben M10
• Varianten aus rostfreiem Edelstahl (V2A) geeignet zum Einsatz im Außenbereich
• Komplett mit Dübel und Schrauben zur Wandmontage
• Mit Federscheibe (DIN 137) zur Schraubensicherung gegen Selbstlockern (z. B. in Industrie und Ex-Bereichen gefordert)
  • Blitzstrom geprüft
Technische Daten

Technische Daten

Anzahl Anschluss Rundleiter gesamt 5
Anzahl der Anschlüsse 5
Ausführung nur Klemme
Bauform Aufbau modular
Blitzstromtragfähigkeit H/100 kA
Breite 40 mm
Dimension 5xM10
Höhe 5 mm
Isolator ja
Länge 246 mm
Werkstoff Edelstahl, rostfrei 1.4301
Werkstoff der Klemme rostfreier Stahl (V2A)
Werkstoff der Kontaktschiene rostfreier Stahl (V2A)
Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Breite Höhe Anzahl der Anschlüsse Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
1802 5 VA 246 mm 40 mm 5 mm 5 5015854
1 Stück 65,60 € Preis / 1 Stück
1802 10 VA 408,5 mm 40 mm 5 mm 10 5015866
1 Stück 82,30 € Preis / 1 Stück
1802 DC 5+5 VA 605 mm 40 mm 85 mm 10 5015876
1 Stück 164,00 € Preis / 1 Stück
Zubehör

Systemzubehör

Produkte Typ Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
Abdeckung für Potentialausgleichsschiene BigBar Abdeckung für Potentialausgleichsschiene BigBar 1802 AH 5 5015880
1 Stück 26,25 € Preis / 1 Stück
Downloads

Download

Download

EU-Konformitätserklärung 1802 5 VA / 5015854 , 0.23MB , pdf
Download

1802 5 VA / 5015854
Download