Potentialausgleichsschiene BigBar für Industriebereich

Typ 1802 20 CU
|
Art.Nr. 5015849
|
EAN 4012195699408
Art.Nr. / Typ
Länge
Breite
Höhe
Anzahl der Anschlüsse

kl. VKE: 1 Stück

Stück

Beschreibung

Hauptpotentialausgleichsschiene für den Potentialausgleich nach DIN VDE 0100-410/-540 sowie Blitzschutzpotentialausgleich nach DIN VDE 0185-305 (IEC 62305)

• Isolatorfüße
• schnelle und einfache Montage der Anschlussleitungen mittels Schlossschrauben M10
• komplett mit Dübel und Schrauben zur Wandmontage
• mit Federscheibe (DIN 137) zur Schraubensicherung gegen Selbstlockern (z. B. in Industrie und Ex-Bereichen gefordert)
  • Blitzstrom geprüft
  • CO₂-Fußabdruck (PCF)

Technische Daten

Abmessungen

Länge733,5 mm
Breite40 mm
Höhe5 mm

Technische Daten

Anzahl der Anschlüsse20
Isolatorja
Anzahl Anschluss Rundleiter gesamt20
Anzahl Anschluss Rundleiter 8 mm0
Anzahl Anschluss Rundleiter 10 mm0
Anzahl Anschluss Rundleiter 8-10 mm0
Anzahl Anschluss Flachleiter bis 30 mm0
Anzahl Anschluss Flachleiter bis 40 mm0
Anzahl Anschluss Leitung bis 6 mm² starr0
Anzahl Anschluss Leitung bis 16 mm² starr0
Anzahl Anschluss Leitung bis 25 mm² starr0
Anzahl Anschluss Leitung bis 95 mm² starr0
Werkstoff der KontaktschieneKupfer
Werkstoff der KlemmeKupfer
Ausführungnur Klemme
BlitzstromtragfähigkeitH/100 kA
BauformAufbau fix
Dimension20xM10
WerkstoffKupfer
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate9,5343 kg CO2e / 1 Stück

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (2)
Erklärungen (4)
Anleitungen & Hilfen (1)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (2)
Ausschreibungstexte (2)

Zubehör

Systemzubehör
Typ
1802 KL

kl. VKE: 1 Stück

Stück

Ausführungen

Länge
Höhe
Anzahl der Anschlüsse
1802 5 CU
Art.Nr.
5015830
Länge
246
Breite
40
Höhe
5
Anzahl der Anschlüsse
5
1802 6 CU
Art.Nr.
5015832
Länge
278,5
Breite
40
Höhe
5
Anzahl der Anschlüsse
6
1802 8 CU
Art.Nr.
5015836
Länge
343,5
Breite
40
Höhe
5
Anzahl der Anschlüsse
8
1802 10 CU
Art.Nr.
5015842
Länge
408,5
Breite
40
Höhe
5
Anzahl der Anschlüsse
10
1802 12 CU
Art.Nr.
5015844
Länge
473,5
Breite
40
Höhe
5
Anzahl der Anschlüsse
12
1802 14 CU
Art.Nr.
5015847
Länge
538,5
Breite
40
Höhe
5
Anzahl der Anschlüsse
14
1802 20 CU
Art.Nr.
5015849
Länge
733,5
Breite
40
Höhe
5
Anzahl der Anschlüsse
20
1802 DC 5+1 CU
Art.Nr.
5015870
Länge
505
Breite
40
Höhe
85
Anzahl der Anschlüsse
6
1802 DC 5+5 CU
Art.Nr.
5015874
Länge
605
Breite
40
Höhe
85
Anzahl der Anschlüsse
10