Potentialausgleichsschiene BigBar für Industriebereich
Art.Nr. 5015844 | EAN 4012195699354
- Produktbeschreibung
-
ProduktbeschreibungHauptpotentialausgleichsschiene für den Potentialausgleich nach DIN VDE 0100-410/-540 sowie Blitzschutzpotentialausgleich nach DIN VDE 0185-305 (IEC 62305)
• Isolatorfüße
• schnelle und einfache Montage der Anschlussleitungen mittels Schlossschrauben M10
• komplett mit Dübel und Schrauben zur Wandmontage
• mit Federscheibe (DIN 137) zur Schraubensicherung gegen Selbstlockern (z. B. in Industrie und Ex-Bereichen gefordert)
- Technische Daten
-
Technische Daten
Anzahl Anschluss Rundleiter gesamt 12 Anzahl der Anschlüsse 12 Ausführung nur Klemme Bauform Aufbau fix Blitzstromtragfähigkeit H/100 kA Breite 40 mm Dimension 12xM10 Höhe 5 mm Isolator ja Länge 473,5 mm Werkstoff Kupfer Werkstoff der Klemme Kupfer Werkstoff der Kontaktschiene Kupfer - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt 1802 12 CU / 5015844 , 0.20MB , pdfLeitfaden Blitzschutz-Leitfaden , 15.69MB , pdfEU-Konformitätserklärung 1802 12 CU / 5015844 , 0.22MB , pdfHerstellererklärung Herstellererklärung 1802 , 0.05MB , pdfInstallationsanleitung Montage- und Installationsanleitung Potentialausgleichsschiene 1802... , 2.00MB , pdf