Potentialausgleichsschiene BigBar für Industriebereich

Art.Nr. 5015842 | EAN 4012195002260

40 mm
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Hauptpotentialausgleichsschiene für den Potentialausgleich nach DIN VDE 0100-410/-540 sowie Blitzschutzpotentialausgleich nach DIN VDE 0185-305 (IEC 62305)

• Isolatorfüße
• schnelle und einfache Montage der Anschlussleitungen mittels Schlossschrauben M10
• komplett mit Dübel und Schrauben zur Wandmontage
• mit Federscheibe (DIN 137) zur Schraubensicherung gegen Selbstlockern (z. B. in Industrie und Ex-Bereichen gefordert)
  • Blitzstrom geprüft
Technische Daten

Technische Daten

Anzahl Anschluss Rundleiter gesamt 10
Anzahl der Anschlüsse 10
Ausführung nur Klemme
Bauform Aufbau fix
Blitzstromtragfähigkeit H/100 kA
Breite 40 mm
Dimension 10xM10
Höhe 5 mm
Isolator ja
Länge 408,5 mm
Werkstoff Kupfer
Werkstoff der Klemme Kupfer
Werkstoff der Kontaktschiene Kupfer
Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Breite Höhe Anzahl der Anschlüsse Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
1802 5 CU 246 mm 40 mm 5 mm 5 5015830
1 Stück 95,95 € Preis / 1 Stück
1802 6 CU 278,5 mm 40 mm 5 mm 6 5015832
1 Stück 101,15 € Preis / 1 Stück
1802 8 CU 343,5 mm 40 mm 5 mm 8 5015836
1 Stück 107,15 € Preis / 1 Stück
1802 10 CU 408,5 mm 40 mm 5 mm 10 5015842
1 Stück 111,25 € Preis / 1 Stück
1802 12 CU 473,5 mm 40 mm 5 mm 12 5015844
1 Stück 126,80 € Preis / 1 Stück
1802 14 CU 538,5 mm 40 mm 5 mm 14 5015847
1 Stück 155,90 € Preis / 1 Stück
1802 20 CU 733,5 mm 40 mm 5 mm 20 5015849
1 Stück 175,30 € Preis / 1 Stück
1802 DC 5+1 CU 505 mm 40 mm 85 mm 6 5015870
1 Stück 147,50 € Preis / 1 Stück
1802 DC 5+5 CU 605 mm 40 mm 85 mm 10 5015874
1 Stück 177,50 € Preis / 1 Stück
Zubehör

Systemzubehör

Produkte Typ Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
Abdeckung für Potentialausgleichsschiene BigBar Abdeckung für Potentialausgleichsschiene BigBar 1802 AH 10 5015884
1 Stück 32,25 € Preis / 1 Stück
Downloads

Download

Download

EU-Konformitätserklärung 1802 10 CU / 5015842 , 0.22MB , pdf
Download

1802 10 CU / 5015842
Download