Potentialausgleichsschiene BigBar für Industriebereich
Typ 1802 8 CU
|Art.Nr. 5015836
|EAN 4012195699347



Art.Nr. / Typ
Länge
Breite
Höhe
Anzahl der Anschlüsse
kl. VKE: 1 Stück
1Stück
Stück
Beschreibung
Hauptpotentialausgleichsschiene für den Potentialausgleich nach DIN VDE 0100-410/-540 sowie Blitzschutzpotentialausgleich nach DIN VDE 0185-305 (IEC 62305)
• Isolatorfüße
• schnelle und einfache Montage der Anschlussleitungen mittels Schlossschrauben M10
• komplett mit Dübel und Schrauben zur Wandmontage
• mit Federscheibe (DIN 137) zur Schraubensicherung gegen Selbstlockern (z. B. in Industrie und Ex-Bereichen gefordert)
• Isolatorfüße
• schnelle und einfache Montage der Anschlussleitungen mittels Schlossschrauben M10
• komplett mit Dübel und Schrauben zur Wandmontage
• mit Federscheibe (DIN 137) zur Schraubensicherung gegen Selbstlockern (z. B. in Industrie und Ex-Bereichen gefordert)
Technische Daten
Abmessungen
| Länge | 343,5 mm |
|---|---|
| Breite | 40 mm |
| Höhe | 5 mm |
Technische Daten
| Anzahl der Anschlüsse | 8 |
|---|---|
| Isolator | ja |
| Anzahl Anschluss Rundleiter gesamt | 8 |
| Anzahl Anschluss Rundleiter 8 mm | 0 |
| Anzahl Anschluss Rundleiter 10 mm | 0 |
| Anzahl Anschluss Rundleiter 8-10 mm | 0 |
| Anzahl Anschluss Flachleiter bis 30 mm | 0 |
| Anzahl Anschluss Flachleiter bis 40 mm | 0 |
| Anzahl Anschluss Leitung bis 6 mm² starr | 0 |
| Anzahl Anschluss Leitung bis 16 mm² starr | 0 |
| Anzahl Anschluss Leitung bis 25 mm² starr | 0 |
| Anzahl Anschluss Leitung bis 95 mm² starr | 0 |
| Werkstoff der Kontaktschiene | Kupfer |
| Werkstoff der Klemme | Kupfer |
| Ausführung | nur Klemme |
| Blitzstromtragfähigkeit | H/100 kA |
| Bauform | Aufbau fix |
| Dimension | 8xM10 |
| Werkstoff | Kupfer |
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 3,9553 kg CO2e / 1 Stück |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (2)
Erklärungen (4)
Anleitungen & Hilfen (1)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (2)
Ausschreibungstexte (2)
Zubehör
Systemzubehör
Artikel
Typ
Art.Nr.
Menge
Ausführungen
Typ
Länge
Breite
Höhe
Anzahl der Anschlüsse
Art.Nr.
1802 5 CU
246
40
5
5
5015830
1802 6 CU
278,5
40
5
6
5015832
1802 8 CU
343,5
40
5
8
5015836
1802 10 CU
408,5
40
5
10
5015842
1802 12 CU
473,5
40
5
12
5015844
1802 14 CU
538,5
40
5
14
5015847
1802 20 CU
733,5
40
5
20
5015849
1802 DC 5+1 CU
505
40
85
6
5015870
1802 DC 5+5 CU
605
40
85
10
5015874
Länge
Höhe
Anzahl der Anschlüsse
1802 5 CU
Art.Nr.
5015830
Länge
246
Breite
40
Höhe
5
Anzahl der Anschlüsse
5
1802 6 CU
Art.Nr.
5015832
Länge
278,5
Breite
40
Höhe
5
Anzahl der Anschlüsse
6
1802 8 CU
Art.Nr.
5015836
Länge
343,5
Breite
40
Höhe
5
Anzahl der Anschlüsse
8
1802 10 CU
Art.Nr.
5015842
Länge
408,5
Breite
40
Höhe
5
Anzahl der Anschlüsse
10
1802 12 CU
Art.Nr.
5015844
Länge
473,5
Breite
40
Höhe
5
Anzahl der Anschlüsse
12
1802 14 CU
Art.Nr.
5015847
Länge
538,5
Breite
40
Höhe
5
Anzahl der Anschlüsse
14
1802 20 CU
Art.Nr.
5015849
Länge
733,5
Breite
40
Höhe
5
Anzahl der Anschlüsse
20
1802 DC 5+1 CU
Art.Nr.
5015870
Länge
505
Breite
40
Höhe
85
Anzahl der Anschlüsse
6
1802 DC 5+5 CU
Art.Nr.
5015874
Länge
605
Breite
40
Höhe
85
Anzahl der Anschlüsse
10