Klemme Flachleiter ab FL 30 für 1801 VDE
Art.Nr. 5015774 | EAN 4012195455837
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
• für Flachleiter ab FL 30
• pro Flachleiteranschluss werden immer 2 Klemmen benötigt
• blitzstromtragfähig 100 kA (10/350)
• Stahl, galvanisch verzinkt
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Anschlussmöglichkeit FL40 x 5 Dimension 40mm Geeignet für Bandleiteranschluss ja Geeignet für Rundleiteranschluss nein Geeignet für Sammelschiene sonstige Geeignet für Sektorleiteranschluss nein Oberfläche galvanisch verzinkt Teilungseinheit TE (10 mm) 5 Werkstoff Stahl Abmessungen
Breite 30 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt 1801 RK40 / 5015774 , 0.20MB , pdfLeitfaden Blitzschutz-Leitfaden , 15.69MB , pdfKonformitätserklärung 1801 RK40 / 5015774 , 0.20MB , pdf