Klemme Rundleiter bis 25 mm² für 1801 VDE

Art.Nr. 5015758 | EAN 4012195378853

5015758 / 1801 RK25
12 mm
2,5-25 mm²
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
• für ein- oder mehrdrähtige Leitungen 2,5-25 mm²
• für feindrähtige Leitungen bis 16 mm² (max. Ø 7 mm)
• 1 Teilungseinheit
• blitzstromtragfähig 100 kA (10/350)
• Stahl, galvanisch verzinkt
• Zugbügel mit Schraubensicherung gegen Selbstlockern (z. B. in Industrie und Ex-Bereichen gefordert)
  • Blitzstrom geprüft
Technische Daten

Technische Daten

Anschlussmöglichkeit 2,5-25 mm²
Breite 12 mm
Dimension 25mm²
Geeignet für Bandleiteranschluss nein
Geeignet für Rundleiteranschluss ja
Geeignet für Sammelschiene sonstige
Geeignet für Sektorleiteranschluss nein
Max. Leiterquerschnitt 25 mm²
Oberfläche galvanisch verzinkt
Teilungseinheit TE (10 mm) 1
Werkstoff Stahl
Alle Typen

Alle Typen

Typ Breite Anschlussmöglichkeit Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
1801 RK25 12 mm 2,5-25 mm² 5015758
10 Stück 2,20 € Preis / 1 Stück
Downloads

Download

Download

EU-Konformitätserklärung 1801 RK25 / 5015758 , 0.20MB , pdf
Download

1801 RK25 / 5015758
Download