Klemme Flachleiter bis FL 30 für 1801 VDE
Art.Nr. 5015731 | EAN 4012195378792
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
• für Flachleiter bis FL 30 und Dicke bis 5 mm
• mit Schutz gegen Verlieren durch Sicherungslasche aus Kunststoff
• 3 Teilungseinheiten
• blitzstromtragfähig 100 kA (10/350)
• Stahl, galvanisch verzinkt
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Anschlussmöglichkeit FL30 x 5 Dimension 30mm Geeignet für Bandleiteranschluss ja Geeignet für Rundleiteranschluss nein Geeignet für Sammelschiene sonstige Geeignet für Sektorleiteranschluss nein Oberfläche galvanisch verzinkt Teilungseinheit TE (10 mm) 4 Werkstoff Stahl Abmessungen
Breite 30 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt 1801 RK30 / 5015731 , 0.13MB , pdfLeitfaden Blitzschutz-Leitfaden , 15.69MB , pdfKonformitätserklärung 1801 RK30 / 5015731 , 0.20MB , pdf