Potentialausgleichsschiene für Innenbereich
Art.Nr. 5015683 | EAN 4012196868421
- Produktbeschreibung
-
ProduktbeschreibungPotentialausgleichsschiene für den Potentialausgleich nach DIN VDE 0100-410/-540 sowie Blitzschutzpotentialausgleich nach DIN VDE 0185-305
• mit Klemmschiene 10 x 10 mm aus Messing, vernickelt
• mit kontaktsicheren Reihenklemmen aus Stahl, galvanisch verzinkt
• Abdeckhaube und Schienenböcke aus Polystyrol, grau
• Abdeckhaube plombierbar / beschriftbar
• blitzstromtragfähig 100 kA (10/350)
• Zugbügel mit Schraubensicherung gegen Selbstlockern (z. B. in der Industrie gefordert)
Anschlussmöglichkeiten:
• 12 ein- oder mehrdrähtige Leitungen 2,5-25 mm² oder feindrähtige Leitungen bis 16 mm² (max. Ø 7 mm)
• 1 ein- oder mehrdrähtige Leitungen 25-95 mm² oder feindrähtige Leitungen bis 70 mm² (max. Ø 13,5 mm)
- Technische Daten
-
Technische Daten
Anzahl Anschluss Leitung bis 95 mm² starr 2 Ausführung mit Abdeckhaube Bauform Aufbau modular Breite 63 mm Dimension 217mm Farbe grau Höhe 67,5 mm Isolator ja Länge 217 mm Oberfläche der Klemme galvanisch verzinkt Oberfläche der Kontaktschiene vernickelt Werkstoff Messing Werkstoff der Klemme Stahl Werkstoff der Kontaktschiene Messing - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt 1801 12x25 1x95 / 5015683 , 0.30MB , pdfEU-Konformitätserklärung 1801 12x25 1x95 / 5015683 , 0.20MB , pdfZeichengenehmigung VDE-Zeichengenehmigung Potentialausgleich , 0.26MB , pdf