Startseite
/
Produkte/
Erdung und Potentialausgleich/
Potentialausgleichsschienen/
Potentialausgleichsschienen für Innenbereiche/
…
/
Potentialausgleichsschiene für Innenbereich, VDE-geprüft
Potentialausgleichsschiene für Innenbereich, VDE-geprüft
Art.Nr. 5015650 | EAN 4012195378556



Art.Nr. / Typ
Breite
63 mm
Farbe
grau
Höhe
67,5 mm
Länge
217 mm
kl. VKE: 1 Stück
1Stück
Beschreibung
Potentialausgleichsschiene für den Potentialausgleich nach DIN VDE 0100-410/-540 sowie Blitzschutzpotentialausgleich nach DIN VDE 0185-305
• nach VDE 0618, Teil 1
• mit Klemmschiene 10 x 10 mm aus Messing, vernickelt
• mit kontaktsicheren Reihenklemmen aus Stahl, galvanisch verzinkt
• Abdeckhaube und Schienenböcke aus Polystyrol, grau
• Abdeckhaube plombierbar / beschriftbar
• blitzstromtragfähig 100 kA (10/350)
• Zugbügel mit Schraubensicherung gegen Selbstlockern (z. B. in der Industrie gefordert)
Anschlussmöglichkeiten:
• 7 ein- oder mehrdrähtige Leitungen 2,5-25 mm² oder feindrähtige Leitungen bis 16 mm² (max. Ø 7 mm)
• 2 ein- oder mehrdrähtige Leitungen 25-95 mm² oder feindrähtige Leitungen bis 70 mm² (max. Ø 13,5 mm)
• 1 Flachleiter 30 x 3,5 mm
mit plombierbarer Abdeckhaube,
aus schlagfestem Kunststoff
• nach VDE 0618, Teil 1
• mit Klemmschiene 10 x 10 mm aus Messing, vernickelt
• mit kontaktsicheren Reihenklemmen aus Stahl, galvanisch verzinkt
• Abdeckhaube und Schienenböcke aus Polystyrol, grau
• Abdeckhaube plombierbar / beschriftbar
• blitzstromtragfähig 100 kA (10/350)
• Zugbügel mit Schraubensicherung gegen Selbstlockern (z. B. in der Industrie gefordert)
Anschlussmöglichkeiten:
• 7 ein- oder mehrdrähtige Leitungen 2,5-25 mm² oder feindrähtige Leitungen bis 16 mm² (max. Ø 7 mm)
• 2 ein- oder mehrdrähtige Leitungen 25-95 mm² oder feindrähtige Leitungen bis 70 mm² (max. Ø 13,5 mm)
• 1 Flachleiter 30 x 3,5 mm
mit plombierbarer Abdeckhaube,
aus schlagfestem Kunststoff
Technische Daten
Technische Daten
Anzahl Anschluss Flachleiter bis 30 mm | 1 |
---|---|
Anzahl Anschluss Leitung bis 25 mm² starr | 7 |
Anzahl Anschluss Leitung bis 95 mm² starr | 2 |
Ausführung | mit Abdeckhaube |
Bauform | Aufbau modular |
CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 1,6681 kg CO₂e / 1 Stück |
Dimension | 217mm |
Farbe | grau |
Isolator | ja |
Oberfläche der Klemme | galvanisch verzinkt |
Oberfläche der Kontaktschiene | vernickelt |
Werkstoff | Messing |
Werkstoff der Klemme | Stahl |
Werkstoff der Kontaktschiene | Messing |
Abmessungen
Breite | 63 mm |
---|---|
Höhe | 67,5 mm |
Länge | 217 mm |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (2)
Erklärungen (3)
Zertifikate (1)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (2)
Zubehör
Systemzubehör
Artikel
Typ
Art.Nr.
Menge
Ausführungen
Typ
Breite
Farbe
Höhe
Länge
Art.Nr.
1801 VDE
63 mm
grau
67,5 mm
217 mm
5015650
1801 12x25 1x95
63 mm
grau
67,5 mm
217 mm
5015683
1801 VDE
Art.Nr.
5015650
Breite
63 mm
Farbe
grau
Höhe
67,5 mm
Länge
217 mm
1801 12x25 1x95
Art.Nr.
5015683
Höhe
67,5 mm
Farbe
grau
Länge
217 mm
Breite
63 mm