Potentialausgleichsschiene 1804 für Aufputzmontage

Art.Nr. 5015557 | EAN 4012195477839

5015557 / 1804 AP
90,5 mm
90,5 mm
39,3 mm
lichtgrau; RAL 7035
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
• montierte Potentialausgleichsschiene 1804 im Kabelabzweigkasten
• Kabelabzweigkasten mit Vorprägung zum Einführen der erforderlichen Leitungen und Deckel
• Kontaktleiste aus Messing, vernickelt
• Schrauben und Klemmbügel aus Stahl, galvanisch verzinkt

Anschlussmöglichkeiten:
• 6 Leitungen 1,5-10 mm²
• 1 Leitung 6-16 mm²
Technische Daten

Technische Daten

Anzahl Anschluss Leitung bis 16 mm² starr 1
Anzahl Anschluss Leitung bis 6 mm² starr 6
Anzahl Anschluss Rundleiter gesamt 7
Ausführung im Gehäuse
Bauform Aufbau fix
Breite 90,5 mm
Dimension 90,5x90,5x39
Farbe lichtgrau; RAL 7035
Höhe 39,3 mm
Isolator ja
Länge 90,5 mm
Oberfläche der Klemme galvanisch verzinkt
Oberfläche der Kontaktschiene vernickelt
Werkstoff Polyethylen
Werkstoff der Klemme Stahl
Werkstoff der Kontaktschiene Messing
Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Breite Höhe Farbe Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
1804 AP 90,5 mm 90,5 mm 39,3 mm lichtgrau; RAL 7035 5015557
10 Stück 23,25 € Preis / 1 Stück
Downloads

Download

Download

EU-Konformitätserklärung 1804 AP / 5015557 , 0.20MB , pdf
Download

1804 AP / 5015557
Download