Potentialausgleichsschiene für Badezimmer

Art.Nr. 5015553 | EAN 4012195378495

5015553 / 1804
63 mm
9,3 mm
9 mm
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
• Kontaktleiste aus Messing, vernickelt
• Schrauben und Klemmbügel aus Stahl, galvanisch verzinkt

Anschlussmöglichkeiten:
• 6 Leitungen 1,5-10 mm²
• 1 Leitung 6-16 mm²
Technische Daten

Technische Daten

Anzahl Anschluss Leitung bis 16 mm² starr 1
Anzahl Anschluss Leitung bis 6 mm² starr 6
Anzahl Anschluss Rundleiter gesamt 7
Ausführung ohne Abdeckhaube
Bauform Aufbau fix
Breite 9,3 mm
Dimension 409
Höhe 9 mm
Isolator nein
Länge 63 mm
Oberfläche der Klemme galvanisch verzinkt
Oberfläche der Kontaktschiene vernickelt
Werkstoff Messing
Werkstoff der Klemme Stahl
Werkstoff der Kontaktschiene Messing
Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Breite Höhe Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
1804 63 mm 9,3 mm 9 mm 5015553
5 Stück 13,15 € Preis / 1 Stück
Downloads

Download

Download

EU-Konformitätserklärung 1804 / 5015553 , 0.19MB , pdf
Download

1804 / 5015553
Download