Potentialausgleichsschiene für Kleinanlagen
Art.Nr. 5015502 | EAN 4012195378372
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
• Abdeckhaube aus Polystyrol, grau
• Abdeckhaube plombierbar / beschriftbar
• Fußplatte aus Stahl, bandverzinkt
• Kontaktleiste und Schrauben aus Messing, vernickelt
Anschlussmöglichkeiten:
• 3 mehrdrähtige Leitungen bis 6 mm²
• 2 mehrdrähtige Leitungen bis 16 mm²
- Technische Daten
-
Technische Daten
Anzahl Anschluss Leitung bis 16 mm² starr 2 Anzahl Anschluss Leitung bis 6 mm² starr 3 Ausführung mit Abdeckhaube Bauform Aufbau fix Dimension 72x45mm Farbe grau Isolator nein Oberfläche der Klemme vernickelt Oberfläche der Kontaktschiene vernickelt Werkstoff Messing Werkstoff der Klemme Messing Werkstoff der Kontaktschiene Messing Abmessungen
Breite 43,5 mm Höhe 29 mm Länge 72 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt 1809 BG / 5015502 , 0.27MB , pdfLeitfaden Blitzschutz-Leitfaden , 15.69MB , pdfKonformitätserklärung 1809 BG / 5015502 , 0.22MB , pdf