Startseite
/
Produkte/
Erdung und Potentialausgleich/
Potentialausgleichsschienen/
Potentialausgleichsschienen für Außenbereiche/
…
/
Potentialausgleichsschiene für den Außenbereich
Potentialausgleichsschiene für den Außenbereich
Art.Nr. 5015111 | EAN 4012195959427



Art.Nr. / Typ
5015111 / 1809 A
Breite
52 mm
Farbe
schwarz
Höhe
44,5 mm
Länge
188 mm
kl. VKE: 1 Stück
1Stück
Beschreibung
Potentialausgleichsschiene für den Potentialausgleich nach DIN VDE 0100-410/-540 sowie Blitzschutzpotentialausgleich nach DIN VDE 0185-305
• Abdeckhaube und Fußplatte aus Polystyrol
• Farbe: schwarz, UV-resistent
• Schrauben und Überleger aus VA
• blitzstromtragfähig 50 kA (10/350)
Anschlussmöglichkeiten:
• 7 ein- oder mehrdrähtige Leitungen bis 25 mm² oder feindrähtige Leitungen bis 16 mm²
• 1 Rundleiter Rd 8-10
• 1 Flachband bis FL 30 oder Rundleiter Rd 8-10
• Abdeckhaube und Fußplatte aus Polystyrol
• Farbe: schwarz, UV-resistent
• Schrauben und Überleger aus VA
• blitzstromtragfähig 50 kA (10/350)
Anschlussmöglichkeiten:
• 7 ein- oder mehrdrähtige Leitungen bis 25 mm² oder feindrähtige Leitungen bis 16 mm²
• 1 Rundleiter Rd 8-10
• 1 Flachband bis FL 30 oder Rundleiter Rd 8-10
Technische Daten
Technische Daten
Anzahl Anschluss Flachleiter bis 30 mm | 1 |
---|---|
Anzahl Anschluss Leitung bis 25 mm² starr | 7 |
Anzahl Anschluss Rundleiter 8-10 mm | 1 |
Anzahl Anschluss Rundleiter gesamt | 1 |
Ausführung | mit Abdeckhaube |
Bauform | Aufbau fix |
Blitzstromtragfähigkeit | N/50 kA |
CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 0,8863 kg CO₂e / 1 Stück |
Dimension | 50x5mm |
Farbe | schwarz |
Isolator | ja |
Oberfläche der Klemme | galvanisch verzinkt |
Oberfläche der Kontaktschiene | vernickelt |
Werkstoff | Edelstahl, rostfrei 1.4301 |
Werkstoff der Klemme | Stahl |
Werkstoff der Kontaktschiene | Messing |
Abmessungen
Breite | 52 mm |
---|---|
Höhe | 44,5 mm |
Länge | 188 mm |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (2)
Erklärungen (3)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)
Ausführungen
Typ
Breite
Farbe
Höhe
Länge
Art.Nr.
1809 A
52 mm
schwarz
44,5 mm
188 mm
5015111
1809 A
Art.Nr.
5015111
Breite
52 mm
Farbe
schwarz
Höhe
44,5 mm
Länge
188 mm