Potentialausgleichsschiene für den Außenbereich, Fußplatte aus Metall
Art.Nr. 5015105 | EAN 4012196587292
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Potentialausgleichsschiene für den Potentialausgleich nach DIN VDE 0100-410/-540 sowie Blitzschutzpotentialausgleich nach DIN VDE 0185-305
• Abdeckhaube aus Polystyrol
• Fußplatte aus Stahl, Oberfläche Zink-Eisen
• Farbe: schwarz, UV-resistent
• Schrauben und Überleger aus VA
• blitzstromtragfähig 100 kA (10/350)
Anschlussmöglichkeiten:
• 7 ein- oder mehrdrähtige Leitungen bis 25 mm² oder feindrähtige Leitungen bis 16 mm²
• 1 Rundleiter Rd 8-10
• 1 Flachband bis FL 30 oder Rundleiter Rd 8-10
- Technische Daten
-
Technische Daten
Anzahl Anschluss Flachleiter bis 30 mm 1 Anzahl Anschluss Leitung bis 25 mm² starr 7 Anzahl Anschluss Rundleiter 8-10 mm 1 Anzahl Anschluss Rundleiter gesamt 1 Ausführung mit Abdeckhaube Bauform Aufbau fix Blitzstromtragfähigkeit H/100 kA Dimension 188mm Farbe schwarz Oberfläche der Klemme galvanisch verzinkt Oberfläche der Kontaktschiene vernickelt Werkstoff Edelstahl, rostfrei 1.4301 Werkstoff der Klemme Stahl Werkstoff der Kontaktschiene Messing Abmessungen
Breite 52 mm Höhe 44,5 mm Länge 188 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt 1809 AM / 5015105 , 0.22MB , pdfLeitfaden Blitzschutz-Leitfaden , 15.69MB , pdfKonformitätserklärung 1809 AM / 5015105 , 0.23MB , pdf