Potentialausgleichsschiene mit Metall-Fußplatte
Art.Nr. 5015081 | EAN 4012195378310
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Potentialausgleichsschiene mit Metallfuß für den Potentialausgleich nach DIN VDE 0100-410/-540 sowie Blitzschutzpotentialausgleich nach DIN VDE 0185-305
• Abdeckhaube aus Polystyrol, grau
• Abdeckhaube plombierbar / beschriftbar
• Fußplatte aus Stahl, bandverzinkt
• Kontaktleiste aus Messing, vernickelt
• Schrauben und Überleger aus Stahl, galvanisch verzinkt
• blitzstromtragfähig 100 kA (10/350)
Anschlussmöglichkeiten:
• 7 ein- oder mehrdrähtige Leitungen bis 25 mm² oder feindrähtige Leitungen bis 16 mm²
• 1 Rundleiter Rd 8-10
• 1 Flachband bis FL 30 oder Rundleiter Rd 8-10
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Anzahl Anschluss Flachleiter bis 30 mm 1 Anzahl Anschluss Leitung bis 25 mm² starr 7 Anzahl Anschluss Rundleiter 8-10 mm 1 Anzahl Anschluss Rundleiter gesamt 1 Ausführung mit Abdeckhaube Bauform Aufbau fix Blitzstromtragfähigkeit H/100 kA Dimension 188mm Farbe grau Isolator nein Oberfläche der Klemme galvanisch verzinkt Oberfläche der Kontaktschiene vernickelt Werkstoff Messing Werkstoff der Klemme Stahl Werkstoff der Kontaktschiene Messing Abmessungen
Breite 52 mm Höhe 43 mm Länge 188 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt 1809 M / 5015081 , 0.31MB , pdfLeitfaden Blitzschutz-Leitfaden , 15.69MB , pdfKonformitätserklärung 1809 M / 5015081 , 0.20MB , pdf