Potentialausgleichsschiene OBO Green
Art.Nr. 5015075 | EAN 4012195931669
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Die OBO Green Potentialausgleichsschiene ist eine aus Celluloseacetat CA gefertigte Lösung zur Installation des Potentialausgleichs nach DIN VDE 0100-410/-540 sowie Blitzschutzpotentialausgleich nach DIN VDE 0185-305. Grundstoff für den Werkstoff ist ein bewährter Stoff aus der Papierindustrie.
• Fußplatte und Abdeckhaube aus CA, weiß
• Abdeckhaube plombierbar / beschriftbar
• Kontaktleiste aus Messing
• Schrauben und Überleger aus Stahl, galvanisch verzinkt
• Blitzstromtragfähig 100 kA (10/350)
Anschlussmöglichkeiten:
• 7 ein- oder mehrdrähtige Leitungen bis 25 mm² oder feindrähtige Leitungen bis 16 mm²
• 1 Rundleiter Rd 8-10
• 1 Flachband bis FL 30 oder Rundleiter 8-10
mit plombierbarer Abdeckhaube aus nachwachsendem Rohstoff
- Technische Daten
-
Technische Daten
Anzahl Anschluss Flachleiter bis 30 mm 1 Anzahl Anschluss Leitung bis 25 mm² starr 7 Anzahl Anschluss Rundleiter 8-10 mm 1 Anzahl Anschluss Rundleiter gesamt 1 Ausführung mit Abdeckhaube Bauform Aufbau fix Blitzstromtragfähigkeit H/100 kA Breite 52 mm Dimension 188mm Farbe weiß Höhe 44,5 mm Isolator ja Länge 188 mm Oberfläche der Klemme galvanisch verzinkt Oberfläche der Kontaktschiene vernickelt Werkstoff Messing Werkstoff der Klemme Stahl Werkstoff der Kontaktschiene Messing - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt 1809 NR / 5015075 , 0.27MB , pdfLeitfaden Blitzschutz-Leitfaden , 15.69MB , pdfKonformitätserklärung 1809 NR / 5015075 , 0.20MB , pdf